Julkaise tuotteesi
PIVOT DOT, Surface
PIVOT DOT, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT DOT, Surface

    The Pivot Track is a 48V, 1.55-inch wide linear system designed for pendant, recessed, or surface mounting to accommodate the Pivot
    Track Modules. With infinite run capabilities in segments of up to 8 feet, the Pivot Track can branch out horizontally and vertically to
    create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

    Pivot Dot is a round spotlight offered in two sizes, and features three beam angles of 20, 35 and 50 degrees. Pivot Dot emits a subtle punch of light with 360-degree infinite rotation ability along with 90-degree vertical flexibility. It can be adapter mounted or 3-inch-stem mounted and is offered in 2.65-inch and 4-inch heights with two bevel options: standard and decorative. Pivot Dot is available in a wide range of colors.

    Tekniset tiedot
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER) X 2 5/8", 2" (2" DIAMETER) X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePIVDT-S
    • TuoteperheSurface
    • TuoteryhmäPivot
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001744
    • ETIM-nimiDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat