Julkaise tuotteesi
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePOROR-36
  • TuoteperheRecessed
  • TuoteryhmäPop Recessed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 -kuvausRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä