Julkaise tuotteesi
VIA WET, Wall, Direct
Lumenwerx

VIA WET, Wall, Direct

Via Wet offers architectural lighting for wet locations in both exterior and interior applications. With a simple 3¾" high by 4½" wide profile of extruded aluminum, Via Wet can be installed in recessed, ceiling, wall, or pendant mounting. Fully sealed, Via Wet is suitable for extreme weather condition, -20ºC/-4ºF to 40ºC/104ºF. A choice of output options provides up to 1000 lumens per foot section.
Tekniset tiedot
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVIAWETW
  • TuoteperheWall
  • TuoteryhmäVia Wet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat