Julkaise tuotteesi
ELIA, Pendant, Oval
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Oval

4.8 / 5 tähteä4.8(27 arvostelua)

Available in eight standard sizes, from 2’ x 6’ to 4’ x 12’, Elia Oval fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Oval is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its oval housing. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Tekniset tiedot
  • SIZE: 

    26 - 2' diameter x 6' length
    28 - 2' diameter x 8' length
    212 - 2' diameter x 12' length
    36 - 3' diameter x 6' length
    38 - 3' diameter x 8' length
    312 - 3' diameter x 12' length
    48 - 4' diameter x 8' length
    412 - 4' diameter x 12' length

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteELIOP
  • TuoteperhePendant
  • TuoteryhmäElia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • ETIM-koodiEC001743
  • ETIM-nimiPendant luminaire
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring