Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Balcony facades

Yksilöity viite: Facades
Brändi: Lumon
Tuoteperhe: Balcony
Tuoteryhmä: facades
Leveys (mm): 3570
Korkeus (mm): 3000
Syvyys (mm): 1430
Julkaisupäivä: 2013-01-24
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
A balcony facade gives the building a face. Through the balconies the house and its residents interact with the environment. The atmosphere and look of the building is based on successful choices.
Lumon balcony facades meet the requirements of modern architecture and construction. The ready-made technical alternatives speed up construction and provide the designer with tools to create high-quality architecture.


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Finland
Valmistettu: Finland

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Parveke
IFC-luokitus: Railing
UNSPSC-nimi: Window walls
UNSPSC-koodi: 30171613

BIMobject®