Julkaise tuotteesi
Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

  • Crystal clear acrylic lens; 2" to 24" L
  • Solid, edge-lit lens emits seamless, even glow
  • Combine housing and lens lengths into numerous configurations
  • Multiple rods create eye-catching clusters
Tekniset tiedot
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelr-1-5
  • TuoteperheStandard Lighting Products
  • TuoteryhmäLUMINOUS RODS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-08-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat