Julkaise tuotteesi
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93
Illuminated Blade - RM93

    Illuminated Blade - RM93

    • Up to 950 delivered lumens per foot • Floating acrylic blade • Extruded housing with no exposed fasteners • Recessed, surface and pendant options • Single fixtures or continuous rows
    Tekniset tiedot
    • Length: 24” to 96” (nominal)

      Output: 86 LPW

      Housing: Extruded aluminum

      Lens: Cast clear acrylic with frosted edges

      Mounting: Pendant, surface, recessed, T-Bar

      Driver: Integral, remote or in canopy

      Weight: 7 lb/linear ft

      Certification: UL listed for damp location use

      Warranty: 5-year limited warranty

      Photometry: Third-party photometric report and IES files on the website

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterm-93
    • TuoteperheStandard Lighting Products
    • TuoteryhmäLINEAR, CURVES, SHAPES
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Lineaarivalot
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat