Julkaise tuotteesi
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding
    Lunawood

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing Cladding

    Luna Bevel 26x142 Hidden Nailing is a premium ThermoWood® cladding for facades. The tongue of the product has a v-shaped groove for hidden fixing. The special feature of the cladding is the slanted profile, which creates visible shadows between the panels, adding a unique aesthetic appeal.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteluna-bevel-26x142-hidden-nailing
    • TuoteperheCladding
    • TuoteryhmäLunawood Nordic Collection
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)260
    • Leveys (mm)1420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous