Julkaise tuotteesi
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    4-zone ESN for 0–10 V-/ Switching lighting loads Features • 0-10 V- power module can be used in an Athena system. • Includes QS link for seamless integration of lights and control. • Auto sink and source capability for 0–10 V- outputs. • Buttons on the module provide override control. • LEDs on the module provide diagnostic information. • 0–10 V- power module can be used for 0–10 V- and switching applications only. • Emergency contact closure input (CCI). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. • Switched outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost. • 0-10 V- fixtures used with this ESN must support switching power to turn on/off.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • TuoteperheLighting Controls
    • TuoteryhmäAthena
    • Julkaisupäivä2021-12-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)3.53
    • Leveys (tuumaa)6.37
    • Syvyys (tuumaa)2.38
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Controls

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat