Julkaise tuotteesi
S30 Downlight Trim
S30 Downlight Trim

    S30 Downlight Trim

    The S30 Downlight Trim is designed with a 4 in (101.6 mm) aperture that can be used with a Halo 5 inch new construction recessed housing to integrate the Ketra PAR 30 long neck lamps into new construction projects. Only compatible with the 800 lumen option of the Ketra PAR 30 lamp.

    Ota yhteyttä brändiin Lutron Electronics

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelutron-ketra-un-s30a
    • TuoteperheGeneral Luminaries, Directional
    • TuoteryhmäKetra
    • Julkaisupäivä2021-12-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)6.5
    • Leveys (tuumaa)6.5
    • Syvyys (tuumaa)5.61
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät