Julkaise tuotteesi
ABSIS A LECTOR wall lamp
ABSIS A LECTOR wall lamp
ABSIS A LECTOR wall lamp
ABSIS A LECTOR wall lamp
    Luxcambra

    ABSIS A LECTOR wall lamp

    The Absis collection pays tribute to the traditional Catalan vault and to one of the materials used for its construction: the clay from the Vacamorta area in the Empordà region of Girona (Spain). For these handmade pieces, each one of them has its own identity. The terracotta of the lampshade combined with the iron structures gives to the collection a natural warmth, ideal for different types of spaces. Whether switched on or off, the uniqueness of the material, its finishes and its shapes urge the user to touch the lamp and explore its natural quality.
    Tekniset tiedot
    • Absis a lector vertical: height 33 cm, Absis a lector horizontal: length 30 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteabsis-wall-lamp-reader
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)14
    • Leveys (mm)30
    • Syvyys (mm)24
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät