Julkaise tuotteesi
G Basic Led watertight (IP65)
G Basic Led watertight (IP65)
    Luznor

    G Basic Led watertight (IP65)

    Watertight self-contained LED emergency lighting. Maintained and non-maintained functioning mode. 
    Possibility of courtesy light in different colors by three LEDs.

    • IP 65
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; soft or strong opal diffuser under demand
    • LED Technology
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    Tekniset tiedot
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteg-basic-led-IP65
    • TuoteperheG Series
    • TuoteryhmäG Basic Led
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)142
    • Leveys (mm)322
    • Syvyys (mm)74.2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEmergency Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa