Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
luznor/products/a6410e92-9e91-4ecd-8d1c-0520b755150e
Koti
Luokat
Valaistus
Hätä ja turvallisuus
L Basic Led - Emergency lighting
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Luznor
Seuraa
L Basic Led - Emergency lighting
Basic LED emergency lighting in non-maintained and maintained mode.
IP 42 (IP 67 by accessory box)
Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; opal (-30% flux) diffuser under demand
LED Technology
Ni-Cd high temperature batteries
Energy efficiency
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
Emergency flux(lm): 100 - 450
Maintained flux (lm): 100 - 450
Charging indicator light: 1 x Green LED
Autonomy (h): 1-2-3
Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
Remote control: Yes (TL-300)
Ingress protection: IP42 - IK04 // IP67 - IK04
Electrical isolation: Class II
Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
l-basic-led
Tuoteperhe
L series
Tuoteryhmä
L Basic Led
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-05-12
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
113
Leveys (mm)
255
Syvyys (mm)
61
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.luznor.com/en/l-basic-led
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Polykarbonaatti
Toissijainen materiaali
Sähköiset & optiset komponentit
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Nettopaino (kg)
0.65
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Valaistus - Hätä ja turvallisuus
IFC-luokitus
Lamppu
ETIM-koodi
EC001957
ETIM-nimi
Emergency luminaire
UNSPSC-nimi
Emergency lighting and accessories
UNSPSC-koodi
391117
Uniclass 2015 -koodi
Pr_70_70_48_77
Uniclass 2015 -kuvaus
Self-contained emergency luminaires
CSI MasterFormat 2014 -koodi
26 52 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Emergency Lighting
OmniClass-numero
23-35 47 13
OmniClass-nimike
Emergency Lighting
CSI UniFormat II -koodi
D5020
CSI UniFormat II -nimike
Lighting & Branch Wiring
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Espanja
Italia
Itävalta
Luxemburg
Norja
Portugali
Puola
Ranska
Ruotsi
Saksa
Suomi
Sveitsi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
RAB Lighting Inc.
ECOMBO Exit Sign
4.8
(
5
)
Lataa
RAB Lighting Inc.
EXIT34 Exit Sign
Lataa
RAB Lighting Inc.
Emergency Lighting Emergency Unit
4.9
(
11
)
Lataa
Signify
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Lataa
Signify
45V Series Edge-Lit LED Exit Sign
4.7
(
10
)
Lataa
Signify
46 Series LED Exit Sign
4.8
(
5
)
Lataa