Julkaise tuotteesi
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
    Luznor

    PH series - Emergency Floodlight (IP42)

    Self-contained high-power emergency floodlight.
    Two or four LED adjustable spotlights in any direction. 
    To be installed at great height. Concentrated light beam. Transparent diffuser. Ni-Cd batteries (high temperature). Small metal enclosure with epoxy paint in black RAL 9005 and gray RAL 7035. Remote-controlled.

    Tekniset tiedot
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.000 K)
      • Emergency flux(lm): 1000 - 2000
      • Maintained flux (lm): 1000 - 2000
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePH-IP42
    • TuoteperhePH series
    • TuoteryhmäPH
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)320
    • Syvyys (mm)160
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEmergency Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa