Julkaise tuotteesi
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
    Luznor

    PL series (IP42)

    LED self-contained emergency high-power emergency floodlight.
    Series with 2 or 4 LED spotlights. To be installed at great height. Ni-Cd or Ni-Mh high temperature batteries. The models with IP42 incorporate a mounting plate which allows the depression or the total disassembly of the body. Metallic housing painted in epoxy powder, RAL 9010 color.

    Tekniset tiedot
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 1200 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePL-IP42
    • TuoteperhePL series
    • TuoteryhmäPL
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)290
    • Leveys (mm)590
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEmergency Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa