Julkaise tuotteesi
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
    Luznor

    Polar - Emergency lighting

    Minimalist emergency light, energy efficiency and avant-garde design.
    Light source consisting of high-performance white LEDs with permanent and non-permanent functioning
    Flush mounted with transparent polycarbonate diffuser as standard and optional soft opal diffuser.
    Ni-Cd high temperature batteries
    Remote-controlled

    Tekniset tiedot
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 150 - 300
      • Maintained flux (lm): 150 - 300
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK08
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE and 2011/65 / UE
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePolar
    • TuoteperhePolar series
    • TuoteryhmäPolar
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)66
    • Leveys (mm)66
    • Syvyys (mm)41
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusLamppu
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEmergency Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 13
    • OmniClass-nimikeEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa