Julkaise tuotteesi
Smart-Nut (14 ga), 1/4"-20 Thread
Smart-Nut (14 ga), 1/4"-20 Thread

    Smart-Nut (14 ga), 1/4"-20 Thread

    Huge time savings! Economical option for dual mounting top and bottom strut Optional receiver available for easy installation to strut Usable with most standard strut Multiple lengths available (14”, 24”, 120”) High-grade material Clean and organized appearance Ready to use with all Dakota Clamps Double row capable at the top of electrical panel with Dakota Smart-Strut Patent Pending Made in the USA
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDS-NUT14-14-EG
    • TuoteperheStrut Systems, Fasteners
    • TuoteryhmäSmart-Nuts (14ga)
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-11-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
    • OmniClass-numero23-35 33 25 15
    • OmniClass-nimikeHorizontal Electrical Wire Raceways