Julkaise tuotteesi
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDS-SS15812-14-PG
  • TuoteperheStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • TuoteryhmäSmart-Strut 12ga Channels
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-11-07
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1.62
  • Leveys (mm)14
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)2.07
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Jakelu
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • OmniClass-numero23-35 33 25 15
  • OmniClass-nimikeHorizontal Electrical Wire Raceways