Julkaise tuotteesi
Sliding door

Sliding door

4.5 / 5 tähteä4.5(26 arvostelua)
Sliding door from Magnorvinduet is own developed door which has the same benfits as our windows. The sliding door consist of aluminium on the outside and wood on the inside and all components that will be exposed to moist is in aluminium. The sliding part also contains compositt to improve the u-value.  Can be delivered with handle on both sides  Siegenia ECO Slide hinge system  Sliding part is outside  U-value from 0,86  Treshold of 25mm height in oak  186 mm frame depth
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAT500
  • TuoteperheDoors
  • TuoteryhmäBalcony Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Norja
  • Valmistettu:Norja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Aluminum-Framed Glass Doors