Julkaise tuotteesi
White Off Klinker Facing Brick
White Off Klinker Facing Brick
    Arkistoitu

    White Off Klinker Facing Brick

    Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Tekniset tiedot
    • Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLadrillo-Caravista-Blanco-Roto
    • TuoteperheLadrillo Caravista / Facing Brick
    • TuoteryhmäKlinker/Klinker
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliMuuraus
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)1.65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiCeramic bricks
    • UNSPSC-koodi30131602
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
    • OmniClass-numero23-13 21 19 13
    • OmniClass-nimikeFace Bricks
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls