Julkaise tuotteesi
Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006

Double Pitch Hip End Skylight Model SI5006

Double Pitch skylights consist of two sloped sides that meet at a ridge, and two gable ends. Decorative elements like ridge cresting and finials can be added to the skylight to create a more traditional appearance.

Hip End Skylights are similar to Double Pitch configurations. Instead of gable ends, Hip End Skylights slope downward at the end like an elongated pyramid skylight.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesolar-double-pitch-hip-end-sl5006
  • TuoteperheSolar Innovations
  • TuoteryhmäFixed Skylights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-28
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiSkylights
  • UNSPSC-koodi301718
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Windows and Skylights
  • OmniClass-numero23-17 17 00
  • OmniClass-nimikeSkylights