Julkaise tuotteesi
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
    Mantion
    Arkistoitu

    SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg

    Capacity/Door : 40 kg

    Track : Aluminium

    Movement : Straight


    Tekniset tiedot
    • Complete set for 40 Kg doors comprising:

      - 1 gear SAF 40A (a damper closer M66 instead of the adjustable stop 11213)
      - 4 sliding angle plates 11013
      - 1 track 11108 in 1.50 m length + Buly® (spirit level)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMNT010002
    • TuoteperhePartition Wall Systems
    • TuoteryhmäSAF 40A-150 (L = 1,50 m)
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls