Julkaise tuotteesi
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    MAPPYFIBER L CLOUD is a polyester fiber island with load-bearing metal structure that evokes the characteristic shapes of a cloud, it can be used in both large and small environments as the measures are customizable. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction.
    Tekniset tiedot
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemappyfiber-l-cloud
    • TuoteperheAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TuoteryhmäMappyfiber
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
    • UNSPSC-koodi30141601
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 19 23 11 13
    • OmniClass-nimikeAcoustical Ceilings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania