Julkaise tuotteesi
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy
Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Wavy

    MAPPYFIBER L WAVY is a sound-absorbing system for walls and ceilings where the polyester fiber is shaped as a wave, giving dimensional continuity even on important surfaces. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction
    Tekniset tiedot
    • Available sizes: Customizable width modules from H1970mm x W840mm Acoustic properties: aw = 0.85 NRC = 0.85 (in adhesion)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemappyfiber-l-wavy
    • TuoteperheAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TuoteryhmäMappyfiber
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
    • UNSPSC-koodi30141601
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 19 23 11 13
    • OmniClass-nimikeAcoustical Ceilings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania