Julkaise tuotteesi
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    MAPPYFIBER® BUBBLE B is the innovative sound-absorbing panel with a dynamic design, with rounded multiple folded edges, ideal for applications in environments where an elegant design is required.
    The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.

    Tekniset tiedot
    • Available sizes:
      Rectangle 1200 x 600 mm

      Acoustic properties:
      aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMappyfiber_Bubble_B
    • TuoteperheAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TuoteryhmäMappyfiber
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
    • UNSPSC-koodi30141601
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 19 23 11 13
    • OmniClass-nimikeAcoustical Ceilings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania