Julkaise tuotteesi
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T
Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    Sound absorbing panel Mappyfiber Curved T

    MAPPYFIBER® CURVED T is a sound-absorbing panel with curved border; it’s made of polyester fiber covered with Trevira yarn. The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    Tekniset tiedot
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMappyfiber_Curved_T
    • TuoteperheAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TuoteryhmäMappyfiber
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
    • UNSPSC-koodi30141601
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 19 23 11 13
    • OmniClass-nimikeAcoustical Ceilings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania