Julkaise tuotteesi
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    MAPPYFIBER® FLAT T is a sound-absorbing panel made of polyester fiber and covered with Trevira yarn on the front that gives elegance and improves the acoustic comfort of the environment. The product is CE marked, contributes to the Leed score and is BS1D0 certified for reaction to fire.
    Tekniset tiedot
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMappyfiber_Flat_T_WF
    • TuoteperheAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TuoteryhmäMappyfiber
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
    • UNSPSC-koodi30141601
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 19 23 11 13
    • OmniClass-nimikeAcoustical Ceilings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania