Julkaise tuotteesi
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound

    Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound

    MAPPYFIBER® TWINSOUND is the acoustic panel in polyester fiber with double sound-absorbing surface covered with Trevira yarn. The double curvature frees the panel from the need for perimeter frames and gives it an elegant finish, perfectly combining aesthetic taste with high technical performance. The product is CE marked, contributes to LEED score and is certified BS1D0 as fire reaction.
    Tekniset tiedot
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the ceiling)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMappyfiber_Twin_Sound
    • TuoteperheAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • TuoteryhmäMappyfiber
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
    • UNSPSC-koodi30141601
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
    • OmniClass-numero23-15 19 23 11 13
    • OmniClass-nimikeAcoustical Ceilings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania