Julkaise tuotteesi
Acoustic and decorative panel Mappywood LN

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

MAPPYWOOD LN The range of linear panels combines the perfect surface grooved with a back-hole calibrated on the MDF in order to create a decorative element capable of offering a unique design and high acoustic performance. The linear panel offers a warm and enveloping visual sensation as it creates a harmonious linear continuity between ceiling and wall which makes it suitable for meeting rooms, theaters, public buildings, auditoriums, gyms and much more. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Tekniset tiedot
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemappywood-LN
  • TuoteperheAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • TuoteryhmäMappywood
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
  • UNSPSC-koodi30141601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
  • OmniClass-numero23-15 19 23 11 13
  • OmniClass-nimikeAcoustical Ceilings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania