Julkaise tuotteesi
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (20mm hole)

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (20mm hole)

MAPPYWOOD PR The family of perforated panels combines the beauty of wood with the precision of the holes on the MDF in the various cutting layouts. Our perforated panels are suitable for the decoration of walls and ceilings and thanks to the wide range of finishes we can offer essences in wood, laminates, melamine and lacquering directly on MDF. Any other customization in drilling is available on request. All the panels are available in Veneer finishes as well as Preconstituted Veneer, Melamine and Laminated.
Tekniset tiedot
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemappywood-PR-20
  • TuoteperheAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • TuoteryhmäMappywood
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
  • Toissijainen materiaaliPolyesteri
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiAcoustical insulation
  • UNSPSC-koodi30141601
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustical Ceilings
  • OmniClass-numero23-15 19 23 11 13
  • OmniClass-nimikeAcoustical Ceilings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania