Julkaise tuotteesi
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    MYSTONE PIETRA LIGURE porcelain stoneware tiles

    The meeting of Ligurian slate character and a design sensibility gives shape to Mystone Pietra Ligure. Available in Bianco, Beige, Cenere and Antracite, in 60x60, 60x120, 75x75, 120x120 and 75x150 sizes. 3D Ink technology and the Tecnico finish enhance material richness, precision and continuity between indoor and outdoor spaces. The collection is also suitable for outdoors and is available in 20 mm for coordinated, durable and refined exterior projects today.

    Ota yhteyttä brändiin Marazzi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMYSTONE_PIETRA_LIGURE
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring