Julkaise tuotteesi
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles

    The essential character of stone shapes measured, contemporary exteriors: Slow Cold20 is a 20 mm porcelain stoneware collection designed for outdoor settings. In the 60x120 size, it develops a compact range in Cemento, Gesso, Nebbia and Cromo. Tecnico technology enhances reliability, visual continuity and design consistency across the surface. It suits terraces, walkways and residential or commercial areas where a sober, resistant presence is always required.


    Ota yhteyttä brändiin Marazzi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSLOW_COLD20
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring