Julkaise tuotteesi
Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus

Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Tekniset tiedot
  • Wall cabinet with 3 shelves.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite12015010050
  • TuoteperheArkitekt Plus
  • TuoteryhmäWall cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)864
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)330
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)21.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings