Julkaise tuotteesi
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
Marbodal

High cabinet 8312080 Arkitekt Plus

4.3 / 5 tähteä4.3(10 arvostelua)
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Tekniset tiedot
  • Wardrobe. 1 shelf. 2 Clothes rails.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite12018312080
  • TuoteperheArkitekt Plus
  • TuoteryhmäHigh cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2112
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)565
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)66.23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ruotsi