Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
marbodal/products/9acd53ad-6629-4958-8bc9-64f7e19390d2
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Wall cabinet 9294060 Arkitekt Plus
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Marbodal
Seuraa
Wall cabinet 9294060 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Wall cabinet for free-standing fridges and freezers.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
12019294060
Tuoteperhe
Arkitekt Plus
Tuoteryhmä
Wall cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-03-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
496
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Tuotesertifiointi
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Tekninen kuvaus
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
20.37
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa