Julkaise tuotteesi
Panel Base cabinet Height 870mm
Marbodal

Panel Base cabinet Height 870mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Tekniset tiedot
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite13411440
  • TuoteperhePanel
  • TuoteryhmäPanel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)870
  • Leveys (mm)16
  • Syvyys (mm)585
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)5.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa