Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
marbodal/products/9adce659-4d90-4259-a15d-888bdda224f4
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Marbodal
Seuraa
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Base cabinet for sink and waste sorting.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
83012025060
Tuoteperhe
Aspekt
Tuoteryhmä
Base cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-03-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
704
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Tuotesertifiointi
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Tekninen kuvaus
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
42.74
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Lataa
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Lataa