Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
marbodal/products/d5447025-0e6c-4ed6-a8ea-a3a79699bc69
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Base cabinet for sink 2026070 Aspekt
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Marbodal
Seuraa
Base cabinet for sink 2026070 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Hidden door hinges. Sink cabinet with two recycling bins. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
83012026070
Tuoteperhe
Aspekt
Tuoteryhmä
Base cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-03-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
704
Leveys (mm)
700
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Tuotesertifiointi
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Tekninen kuvaus
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
23.85
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Lataa
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Lataa