Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
marbodal/products/ab60cebe-cc85-4524-99c1-6ca5f7ca6eb6
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Base cabinet 2105050 Aspekt
Unavailable in Yhdysvallat
Marbodal
Seuraa
Base cabinet 2105050 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Base cabinet with wire baskets.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
83012105050
Tuoteperhe
Aspekt
Tuoteryhmä
Base cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-03-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
704
Leveys (mm)
500
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Tuotesertifiointi
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Tekninen kuvaus
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
19.64
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Wolf Home Products
Wall Cabinet - Double Door with Shelves
5.0
(
11
)
Lataa
Wolf Home Products
Base Cabinet - Three Drawer - 24" Deep
4.5
(
8
)
Lataa
Wolf Home Products
Wall Cabinet - Single Door with Shelves
4.9
(
8
)
Lataa
Wolf Home Products
Base Cabinet - Super Susan
4.3
(
12
)
Lataa
Cosmo Cabinets
Cosmo Cabinets Base Cabinets Collection
Lataa
Wolf Home Products
Base Cabinet - Wastebasket - 24" Deep
4.5
(
11
)
Lataa