Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
marbodal/products/21866946-395b-4652-b910-120ad8603e3c
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Base cabinet 2539080 Aspekt
Unavailable in Yhdysvallat
Marbodal
Seuraa
Base cabinet 2539080 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
83012539080
Tuoteperhe
Aspekt
Tuoteryhmä
Base cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-03-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
704
Leveys (mm)
800
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Asennusohjeet
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Tuotesertifiointi
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Tekninen kuvaus
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
46.52
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ruotsi
Samankaltaisia tuotteita
Wolf Home Products
Wall Cabinet - Double Door with Shelves
5.0
(
11
)
Lataa
Wolf Home Products
Base Cabinet - Three Drawer - 24" Deep
4.5
(
8
)
Lataa
Wolf Home Products
Wall Cabinet - Single Door with Shelves
4.9
(
8
)
Lataa
Wolf Home Products
Base Cabinet - Wastebasket - 24" Deep
4.5
(
11
)
Lataa
Wolf Home Products
Base Cabinet - Double Door, One Drawer - 24" Deep
Lataa
Wolf Home Products
Base Cabinet - Super Susan
4.3
(
12
)
Lataa