Julkaise tuotteesi
L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 / 5 tähteä4.4(21 arvostelua)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Tekniset tiedot
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKitchen_Type04
    • TuoteperheShowcase
    • TuoteryhmäL-Shaped Kitchen two walls
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2018-07-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2278
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiCabinets
    • UNSPSC-koodi30161801
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-nimikeResidential Kitchen Specialty Casework

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa