Julkaise tuotteesi
Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater
Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Qmark - EFF Series - Ceiling-Mounted Fan-Forced Heater

    Anywhere it makes sense to keep your heating solution out of the way and out of reach, choose these fan-forced ceiling heaters. They work well as a comfort solution for hallways, lobbies, restrooms or detention environments.

    • Accommodates pneumatic/electric or low voltage controls commonly used with BMS Systems
    • Built-in power on/off switch
    • When using a wall thermostat, separate thermostat wiring is required
    • Automatic fan delay eliminates cold drafts on start-up and discharges residual heat from the heater body during shutdown
    • Multiple mounting options: recessed, surface, or T-Bar
    • Heavy-duty 14-gauge louvered front cover grille with tamper-resistant screws

    IDEAL SPACES | Entryways; Hallways; Restrooms; Detention Environments; Lobbies

    Tekniset tiedot
    • TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM | 150

      GRILLE | 15-3/4 W x 19-1/8 L x 1 D

      BACK BOX | 14-3/8 W x 18-1/4 L

      COLOR| Navajo Whit

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteeff-series-ceiling-mounted-fan-forced-heater
    • TuoteperheUnit Heaters
    • TuoteryhmäQMark
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-03-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämmittimet

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat