Julkaise tuotteesi
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
Elevate Sliding French Door
    Marvin

    Elevate Sliding French Door

    4.3 / 5 tähteä4.3(13 arvostelua)

    The Elevate Sliding French Door combines the elegance and wider side stiles and top rails of a French door with the practical, space-saving design a sliding door offers.  Two, three, and four-panel configurations offer the flexibility to accommodate expansive views up to 16 feet wide, with a rich wood interior and long-lasting, low-maintenance fiberglass exterior for the best in performance and style. 

    Features:  Available in sizes up to 16 feet wide and 8 feet tall;  Traditional panel design with substantial side stiles, top and bottom rails;  Fiberglass sill that stands up to foot traffic and weather;  Top-hung screen door that operates smoothly without jamming;  Superior engineering for nearly effortless sliding operation;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemarvin-sfdwu
    • TuoteperheElevate
    • TuoteryhmäDoors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiGlass doors
    • UNSPSC-koodi30171501
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Oseania Eurooppa Aasia