Julkaise tuotteesi
Marvin Skylight Window
Marvin Skylight Window
    Marvin
    Arkistoitu

    Marvin Skylight Window

    4.5 / 5 tähteä4.5(14 arvostelua)

    The Marvin Skylight, available in select markets, delivers expansive views of the outside world and allows you to incorporate the benefits of natural light into your home. With its unique, design-forward sizes, narrow sightlines, and uncluttered aesthetic, the Marvin Skylight will introduce a beautiful, light-filled architectural element into any space.

    Tekniset tiedot
    • Features of the Marvin Skylight

      • Sleek design
      • Durable and low-maintenance fiberglass composite frame
      • Narrow sightlines provide more visible daylight compared to current offerings from other manufacturers
      • Flush glazing sheds debris and prevents pooling
      • The same unit can be installed on either a curb or directly to the roof deck
      • Non-venting
      • Third party shades can be added
      • Maximum sizes up to 48” x 90”
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemarvin-skylight-window
    • TuoteperheSkylight
    • TuoteryhmäFixed
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-05-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasikuituvahvisteinen polymeerikomposiitti
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiFixed skylights
    • UNSPSC-koodi30171801
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Unit Masonry Skylights
    • OmniClass-numero23-17 17 00
    • OmniClass-nimikeSkylights
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows