Julkaise tuotteesi
Essential Sliding Patio Door
Marvin

Essential Sliding Patio Door

4.2 / 5 tähteä4.2(29 arvostelua)

The Essential Sliding Patio Door delivers clean lines and more glass to prioritize views, for a streamlined sliding door with a contemporary feel.  Designed with durable fiberglass to the interior and exterior, this door resists the sagging and misalignment issues common with vinyl patio doors for effortless operation for years to come.  Choose two or three panels to optimize operation and create the ideal connection between indoors and out.

Features:  Available in sizes up to 9 feet wide and 8 feet tall;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Fiberglass sill that stands up to the foot traffic and weather;  Top-hung screen door that operates smoothly without jamming.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemarvin-spdau
  • TuoteperheEssential
  • TuoteryhmäDoors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKuitulasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
  • IFC-luokitusOvi
  • UNSPSC-nimiDoors
  • UNSPSC-koodi301715
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • OmniClass-numero23-17 11 00
  • OmniClass-nimikeDoors
  • CSI UniFormat II -koodiB2030
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Oseania Eurooppa Aasia