Julkaise tuotteesi
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
    Marvin

    Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting

    4.1 / 5 tähteä4.1(8 arvostelua)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  the Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Consistent panel thickness with narrow stiles and rails, regardless of configuration or size;  Minimalist hardware designed for superior functionality, features a sleek and modern form;  Three sill options are available with flush, performance and high performance;  Rated up to LC-PG40 for impressive performance;  Over 30 configurations available;  Uni-directional configurations:  1 to 6 panels, available stacked or pocket;  Bi-parting configurations:  2 to 10 panels , available stacked or pocket;  Sized to order in up to 6' x 12' panels;  Meeting stiles are less than 3" wide.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemarvin_mnmsp-biparting
    • TuoteperheSignature
    • TuoteryhmäModern Doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-12-20
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasikuituvahvisteinen polymeerikomposiitti
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiMetal doors
    • UNSPSC-koodi30171505
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat