Julkaise tuotteesi
GROUND
Arkistoitu

GROUND

The GROUND floodlight family constitutes the modular solution suitable for different applications thanks to the available range of power wattages (from 240W to 1200W) and different optics designed for special applications. Equipped with high density aluminum cast housing with a special anti-corrosive treatment, suitable for harsh outdoor conditions. Manufactured in high quality aluminium, equipped with PMMA optics. Including LED Philips Lumileds Luxeon 3030 LED chips, luminous efficiency up to 160 Lm/W for CRI>80. Dimming options optionally.
Tekniset tiedot
  • Power: from 240W to 1.200W Input Voltage: 220-240VAC LED chip: Philips Lumileds Luxeon 3030 Luminous Efficiency: up to 160 lm/W CRI>80 CCT: 5000K (others upon request) Optics: 30°, 60°, 90°, 60°x90°, Tp II-S, Tp II-M IP code: IP66 IK code: IK08 Operating temperature: -40° ≈ +50°C Electric Class I (Class II optional) Mounting: Universal Lifespan: up to L70 B10 50.000h Tª=25°C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteground
  • TuoteperheOutside
  • TuoteryhmäLED Floodlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)232
  • Leveys (mm)415
  • Syvyys (mm)143
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)4.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring