Julkaise tuotteesi
Pipe bushing KG FR Base type
Pipe bushing KG FR Base type
Pipe bushing KG FR Base type
Pipe bushing KG FR Base type
    MASTERTEC

    Pipe bushing KG FR Base type

    This type allows that the flow direction of the water is retained.

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Tekniset tiedot
    • Material: corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      Inner diameter Ø 110-200 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 090710: Ø 110 mm / 180 mm
      • Art.-No. 090713: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-No. 090716: Ø 110mm / 240 mm

      • Art.-No. 090731: Ø 125 mm / 180 mm
      • Art.-No. 090734: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-No. 090737: Ø 125 mm / 240 mm

      • Art.-No. 090758: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-No. 090761: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-No. 090764: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-No. 090770: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-No. 090773: Ø 160 mm / 400 mm

      • Art.-No. 090779: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-No. 090782: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-No. 090785: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-No. 090788: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-No. 090791: Ø 200 mm / 400 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitekg-rdf-fr-base
    • Julkaisupäivä2025-11-24
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Läpivientijärjestelmät