Julkaise tuotteesi
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
    MASTERTEC

    MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape

    Hydrophilic bentonite waterstop for reliable waterproofing of construction joints.

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Tekniset tiedot
    • versions:

      • Art.-No. 010011: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 25 x 20 mm, black
      • Art.-No. 010020: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 20 x 15 mm, green
      • Art.-No. 010017: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 20 x 10 mm, black

      * The BIM model of the matching swelling tape grid (art.no. 10060) is already included as an optional accessory in the BIM model of the expansion joint. *

      material:

      Sodium bentonite with rubber content

      areaq of application:

      Hydrophilic waterstop for watertight sealing of construction joints and penetrations in concrete structures.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemasterstop
    • Julkaisupäivä2026-10-05
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä