Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
mastertec/products/8105af1c-fd89-4951-a9e5-d1015965f5d9
Koti
Luokat
Rakentaminen
Läpivientijärjestelmät
MHC Multi-Utility Quadruple
Saatavana Yhdysvallat
MASTERTEC
Seuraa
MHC Multi-Utility Quadruple
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting multiple media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
four-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080041: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080042: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070043: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070016: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
mhc-mehrsparte-4-fach
Julkaisupäivä
2026-03-06
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Asennusohjeet
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080043/buildingmanual
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Läpivientijärjestelmät
Samankaltaisia tuotteita
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Lataa
MASTERTEC
Cable conduit
Lataa
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Lataa
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Lataa
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Lataa
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Lataa